17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-22K

ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

通常単価(税別)
169,316
税込単価
186,248
通常出荷日:15日目

【特長】・有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプです。【用途】・ロータ...

詳細を確認

ご注意

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。 ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。吸入する気体に水分、ゴミ等が混入する場合はそれらを取り除く必要があります。 屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

型番:

DTC-22K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTC-22Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
サイズ(mm)
114(W)×242(L)×184(H)
電源(V)
100
排気速度(L/min)50/60Hz
20/24
到達圧力(Pa)
1.0×10
トラスココード
127-5277
質量(g)
7000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTC-22K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,316
( 186,248 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプです。
【用途】
・ロータリーエバポレーター。
・真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。
・真空乾燥。
・レーザーガス循環。
・医療機器、製薬用機器
・特殊ガス充填。
・分析機器、理化学機器。
【商品仕様】
・到達圧力(Pa):1.0×10
・排気速度(L/min):20/24
・吸気口(mm):9
・電源(V):100
・電源:単相100V
・最大寸法(mm):114(W)×242(L)×184(H)
・排気口(mm):O.D.φ9×I.D.φ6(G1/4)
・ケミカルタイプ
・異電圧対応可(お問い合せください)
・トラスココード:127-5277
・質量:7kg

ご注意

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。 ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。吸入する気体に水分、ゴミ等が混入する場合はそれらを取り除く必要があります。 屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプの型番DTC-22Kのページです。 型番DTC-22Kに関する仕様情報を記載しております。
ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
高真空ダイアフラム真空ポンプ
ドライ真空ポンプ DAT-100S
ドライ真空ポンプ DAシリーズ
高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ
メーカーアルバック機工アズワンアズワンアルバックアズワンアズワン
通常価格169,31624,379 -201,531 -124,33558,199199,172 -
通常出荷日15日目1日目1日目33日目1日目1日目
商品タイプ送液ポンプ-----
サイズ(mm)114(W)×242(L)×184(H)93×163×100.6----
電源(V)100-----
排気速度(L/min)50/60Hz20/24-----
到達圧力(Pa)1.0×10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト