17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型 DSS-7.5
  • スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

通常単価(税別)
47,161
税込単価
51,877
通常出荷日:11日目

【特長】・シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに...

詳細を確認
  • 材質1
    スチールフレーム、スチール車輪

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番:

DSS-7.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DSS-7.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
7.5
幅(mm)
215
全長(mm)
210
高さ(mm)
105
テーブル寸法(mm)
Φ105
トラスココード
851-9826
JANコード
4582203290533
質量(g)
11000.0
材質1
スチールフレーム、スチール車輪
使用荷重(t)
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSS-7.5

商品タイプ

使用荷重

(t)

(mm)

全長

(mm)

高さ

(mm)

テーブル寸法

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

使用荷重(t)

最小発注数量
運搬用コロ車
7.5
215
210
105
Φ105
851-9826
4582203290533
11000.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,161
( 51,877 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
・スチール車輪仕様です。
・車輪はユーザーにて取替が可能です。
【用途】
・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス
・大型機械の搬入据付、搬出
・家屋の移動

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型の型番DSS-7.5のページです。 型番DSS-7.5に関する仕様情報を記載しております。
スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型
スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型
スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型
スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ
スピードローラーダブル型 スチール車輪
スピードローラーボギー型 スチール車輪
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格47,16151,307 -57,370 -92,872 -73,735 -104,049
通常出荷日11日目11日目〜19日目8日目8日目〜8日目
材質1スチールフレーム、スチール車輪スチールフレーム、スチール車輪スチールフレーム、ウレタン車輪スチールフレーム、スチール車輪スチールフレーム、スチール車輪スチールフレーム、スチール車輪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト