17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ストレートシャンクロングドリル LSD

    不二越

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    4.6

    通常価格(税別):1274円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • テーパシャンクロングドリル LTD

    不二越

    テーパシャンクロングドリル LTD

    4.4

    通常価格(税別):9362円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    4.5

    通常価格(税別):426円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG-ES ドリル SGES

    不二越

    SG-ES ドリル SGES

    4.3

    通常価格(税別):1086円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • コバルトストレートシャンクドリル COSD

    不二越

    コバルトストレートシャンクドリル COSD

    4.8

    通常価格(税別):664円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG-ESS ドリル SGESS

    不二越

    SG-ESS ドリル SGESS

    4.6

    通常価格(税別):822円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    4.5

    通常価格(税別):11322円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 多機能用 BRP

    三菱マテリアル

    多機能用 BRP

    多機能用 BRP

    三菱マテリアル

    多機能用 BRP

    4.0

    通常価格(税別):18023円~

    通常出荷日:2日目

  • ハンドリーマ(ハイス) HR

    栄工舎

    ハンドリーマ(ハイス) HR

    4.6

    通常価格(税別):3131円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG-ESR ドリル SGESR

    不二越

    SG-ESR ドリル SGESR

    4.4

    通常価格(税別):1540円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スウィングミル 本体

スウィングミル 本体
通常単価(税別)
174,666257,242
税込単価
192,133282,966
通常出荷日:4日目

【特長】・荒・肩削り用刃先交換式カッタです・深切込み用です・BT50一体タイプです・エンドキャップ交換...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

DSM-80158EC-BT【特長】
・荒・肩削り用刃先交換式カッタです。
・深切込み用です。
・BT50一体タイプです。
・エンドキャップ交換タイプです。
【用途】
・鋳鉄、鋳鋼、一般鋼、工具鋼用。
【商品仕様】
・スウィングミル本体
・JANコード:4547328161632
・トラスココード:837-2325
・質量:0g
DSM-63066EC-BT【特長】
・荒・肩削り用刃先交換式カッタです。
・深切込み用です。
・BT50一体タイプです。
・エンドキャップ交換タイプです。
【用途】
・鋳鉄、鋳鋼、一般鋼、工具鋼用。
【商品仕様】
・スウィングミル本体
・JANコード:4547328161557
・トラスココード:837-2317
・質量:0g
DSM-50097EC-BTスウィングミルDSM-EC-BT形。
【特長】
・BT50シャンク。
・エンドキャップ交換形。
・深切込み用ロング刃。
【用途】
・肩削り加工用。
DSM-63097EC-BTスウィングミルDSM-EC-BT形。
【特長】
・BT50シャンク。
・エンドキャップ交換形。
・深切込み用ロング刃。
【用途】
・肩削り加工用。
DSM-63127EC-BTスウィングミルDSM-EC-BT形。
【特長】
・BT50シャンク。
・エンドキャップ交換形。
・深切込み用ロング刃。
【用途】
・肩削り加工用。
DSM-80117EC-BT【特長】
・荒・肩削り用刃先交換式カッタです。
・深切込み用です。
・BT50一体タイプです。
・エンドキャップ交換タイプです。
【用途】
・鋳鉄、鋳鋼、一般鋼、工具鋼用。
【商品仕様】
・スウィングミル本体
・JANコード:4547328161618
・トラスココード:837-2323
・質量:0g

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・鋳鉄、鋳鋼、一般鋼、工具鋼用・スウィングミル本体・JANコード:4547328161557・トラスココード:837-2317・質量:0g
1個
・鋳鉄、鋳鋼、一般鋼、工具鋼用・スウィングミル本体・JANコード:4547328161618・トラスココード:837-2323・質量:0g
1個
・鋳鉄、鋳鋼、一般鋼、工具鋼用・スウィングミル本体・JANコード:4547328161632・トラスココード:837-2325・質量:0g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,666
( 192,133 )
4日目
221,247
( 243,372 )
4日目
257,242
( 282,966 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荒・肩削り用刃先交換式カッタです
・深切込み用です
・BT50一体タイプです
・エンドキャップ交換タイプです
【用途】
・鋳鉄、鋳鋼、一般鋼、工具鋼用

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スウィングミル 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スウィングミル 本体
ミル45 本体
スーパーダイメイト 本体
フィニッシュジェットミル 本体
ネガヘプタ 本体
ニューバックアンドフォースカッタ 本体
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格174,666-42,442 -46,542 -136,180 -123,479 -68,546 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目4日目
仕様1・荒・肩削り用刃先交換式カッタです・深切込み用です・BT50一体タイプです・エンドキャップ交換タイプです・汎用・平面削り用カッタです・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です・ポジ刃形採用しています・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています-・鋳鉄加工・平面削り用カッタです・鋳鉄高能率加工に最適な多刃仕様の正面フライスです・7角形・両面使用チップにより14コーナ使用可能です・7角形チップの外周逃げにより彫り込みも可能です・仕上げ・往復&立ち壁加工用カッタです・スライド面等の立壁仕上げ加工に最適です・往復加工により2倍の高能率加工が可能です・外周振れの調整が容易です・ニューバックアンドフォースカッタ本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト