17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠 DSK-U

ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠

通常単価(税別)
14,763
税込単価
16,239
通常出荷日:4日目

【特長】・足が天板からはみ出る前に立ち位置を感知し易くし、落下事故防止に繋がります。【用途】・DSK型...

詳細を確認

ご注意

  • DSK本体は製品に含まれません。

型番:

DSK-U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DSK-Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSK-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,763
( 16,239 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足が天板からはみ出る前に立ち位置を感知し易くし、落下事故防止に繋がります。
【用途】
・DSK型作業台の天板端部を直視しなくても感知できるようにするためのオプション品です。
【商品仕様】
・装着適合機種:DSK-06・09・12・12S・15・15S
・有効高さ(cm):40
・ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠
・JANコード:4968757593014
・トラスココード:851-5010
・質量:1kg
【材質/仕上】
・主要:アルミ合金

ご注意

  • DSK本体は製品に含まれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠の型番DSK-Uのページです。 型番DSK-Uに関する仕様情報を記載しております。
ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠
可搬式作業台 DSK型
四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション
ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台
折りたたみ作業用踏台(上枠付)
アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)
メーカー長谷川工業長谷川工業アズワン長谷川工業アルインコトラスコ中山
通常価格14,763101,933 -42,195 -16,093 -113,0938,286 -
通常出荷日4日目4日目10日目〜2日目4日目1日目
商品タイプ関連品はしご兼脚立---はしご兼脚立
その他オプション-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト