17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mm DS-B16.5D

MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mm

通常単価(税別)
13,951
税込単価
15,346
通常出荷日:1日目

【特長】・乾式静音ドリルDS-181D専用ビットです。【商品仕様】・MAX 乾式静音ドリル専用ビット ...

詳細を確認

    型番:

    DS-B16.5D
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DS-B16.5Dの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DS-B16.5D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,951
    ( 15,346 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾式静音ドリルDS-181D専用ビットです。
    【商品仕様】
    ・MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mm
    ・MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mm
    ・JANコード:4902870722852
    ・トラスココード:811-0988
    ・質量:0.22kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mmの型番DS-B16.5Dのページです。 型番DS-B16.5Dに関する仕様情報を記載しております。
    MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mm
    交流式乾式静音ドリル 専用ビット
    SDS-maxビット Speed X(有効長400mm/1200mm)
    SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)
    SDS プラスビット X5L
    ミルウォーキー M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)ボッシュボッシュボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格13,95113,414 -15,695 -4,392 -1,298 -95,844
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト