ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テラモト システムカートA(袋E)青

テラモト システムカートA(袋E)青 DS-574-420-3
通常単価(税別)
9,0007,409
税込単価
9,9008,150
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・本体が数台の移動もスムーズにできるワンタッチ連結式です。・ゴミの回収がしやすい傾斜のついた投...

詳細を確認
  • 本体と袋は別売りです。

型番:

DS-574-420-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-574-420-3の仕様・寸法情報

商品情報

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
DS-574-420-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0007,409
( 8,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が数台の移動もスムーズにできるワンタッチ連結式です。
・ゴミの回収がしやすい傾斜のついた投入口を搭載しています。
・本体は折りたたみ式です。
【用途】
・折りたたみ式カート袋
【商品仕様】
・色:ブルー
・容量(L):81
・幅(mm):420
・奥行(mm):350
・高さ(mm):585
・JANコード:4904771517339
・トラスココード:817-3363
・質量:390g
【材質/仕上】
・ナイロン

ご注意

  • 本体と袋は別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト システムカートA(袋E)青の型番DS-574-420-3のページです。 型番DS-574-420-3に関する仕様情報を記載しております。
テラモト システムカートA(袋E)青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト システムカートA(袋E)青
テラモト BMダストカー袋 大袋E 青
テラモト エコシャンA本体360
テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑
テラモト BMダストカー袋 大袋E 黄
テラモト BMダストカー袋 大袋E 紺
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格9,0005,6833,5297,1967,8957,895
通常出荷日1日目4日目4日目4日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト