17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE 自動はんだ吸取器交換フィルター【5個入り】

通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740
通常出荷日:6日目

【特長】・はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。

  • 対応商品
    はんだ吸取器
  • 本体型番
    DS-510 / DS-520
  • 単品/パック/セット
    セット
  • JANコード
    4905058441095
  • トラスココード
    805-2548
  • 材質1
    ガラス、フェルト、他
  • パーツ名
    交換用フィルター
  • 質量(g)
    39.000

型番:

DS-510-520-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

DS-510-520-08の仕様・寸法情報

対応商品
はんだ吸取器
本体型番
DS-510 / DS-520
単品/パック/セット
セット
JANコード
4905058441095
トラスココード
805-2548
材質1
ガラス、フェルト、他
パーツ名
交換用フィルター
質量(g)
39.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-510-520-08
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SURE 自動はんだ吸取器交換フィルターの型番DS-510-520-08のページです。 型番DS-510-520-08に関する仕様情報を記載しております。
SURE 自動はんだ吸取器交換フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE 自動はんだ吸取器交換フィルター
SURE SC-40用ヒーター
SURE SC-30用ヒーター
SURE こてスタンド用パーツ
SURE DS-120用ノズル
ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所goot(太洋電機産業)
通常価格3,4005505503005173,000
通常出荷日6日目6日目8日目7日目7日目在庫品1日目
対応商品はんだ吸取器プリヒータープリヒーターはんだこて台--
本体型番DS-510 / DS-520SC-40SC-30KD-6DS-120-
単品/パック/セットセット-----
JANコード490505844109549050584022704905058402263-4905058440517-
トラスココード805-2548805-2472805-2471805-2554805-2460-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト