17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺 DS-232-310-7

テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺

通常単価(税別)
6,8005,630
税込単価
7,4806,193
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの分別回収に。・商品の仕分け用として。【商品仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回収袋
  • 材質(本体)
    その他
  • その他
  • トラスココード
    817-2979
  • JANコード
    4904771517575
  • 質量(g)
    375.000
  • 材質詳細
    ナイロン100%
  • 色詳細

型番:

DS-232-310-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-232-310-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
回収袋
材質(本体)
その他
その他
トラスココード
817-2979
JANコード
4904771517575
質量(g)
375.000
材質詳細
ナイロン100%
色詳細

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-232-310-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8005,630
( 6,193 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ不使用です。
・丈夫な袋です。
【用途】
・ゴミの分別回収に。
・商品の仕分け用として。
【商品仕様】
・サイズ(mm)W490×D430×H630
・テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺
・JANコード:4904771517575
・トラスココード:817-2979
・質量:375g
【材質/仕上】
・ナイロン100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺の型番DS-232-310-7のページです。 型番DS-232-310-7に関する仕様情報を記載しております。
テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺
テラモト BMダストカー袋 小袋E 青
テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤
テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰
テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶
テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格6,8006,8007,0007,0006,8006,800
通常出荷日4日目6日目1日目5日目4日目4日目
商品タイプ回収袋回収袋回収袋回収袋回収袋回収袋
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
その他その他その他その他
トラスココード817-2979817-2975817-2974817-2978817-2976817-2977
JANコード490477151757549047715175374904771517520490477151756849047715175444904771517551

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト