17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BMダストカー 大

通常単価(税別)
18,97833,431特別価格
税込単価
20,87636,774特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・折りたたみができて収納にも便利なフレームです・ゴミの分別回収に適したカート型の屑入れです【用...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
4904771158907
375-7412
7400.0
1.2mm厚Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ
646
915
664
1台
1個
4904771546902
782-2014
8300.0
Φ25.4スチールパイプにクロームメッキ
646
942
664
1台
1個
4904771644905
782-2049
8200.0
Φ25.4スチールパイプにクロームメッキ
720
915
738
1台
1個
4904771645001
782-2057
9100.0
Φ25.4スチールパイプにクロームメッキ
720
942
738
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,97816,674
( 18,341 )
1日目
26,76823,060
( 25,366 )
5日目
28,32323,063
( 25,369 )
5日目
33,43127,222
( 29,944 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみができて収納にも便利なフレームです
・ゴミの分別回収に適したカート型の屑入れです
【用途】
・集積・運搬カートとして
【材質】
・φ25.4スチールパイプにクロームメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BMダストカー 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BMダストカー 大
鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ
HONKO 華荷カーゴKC-01S
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様
カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き
アルミ製かご台車 UK-1・UK-2
メーカーテラモトヤマト・インダストリー本宏製作所トラスコ中山神戸車輛製作所アズワン
通常価格18,978-39,701 -127,13636,625 -89,59596,945 -
通常出荷日1日目〜2日目〜5日目8日目4日目12日目
商品タイプダストワゴン-----
用途ゴミ箱-----
ダストワゴンダストワゴンフレーム-----
詳細タイプBMダストカーフレーム(大)-----
仕様-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト