ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラッシュペール90 蓋のみ

通常単価(税別)
6,270
税込単価
6,897
通常出荷日:2日目

トラッシュペール90の蓋です。「一般ゴミ」のシールが付属しています。【特長】・製品重量の85%に再生素...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    90
  • 用途
    ペールタイプ
  • 詳細タイプ
    フタ
  • 適合本体
    DS-231-100-5
  • 本体/オプション
    オプション
  • トラスココード
    817-3290
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4904771561950
  • 質量(g)
    1800
  • 材質1
    ポリプロピレン(再生)

ご注意

  • トラッシュペール90の蓋のみです。本体は別途お求めください。

型番:

DS-231-201-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

※トラッシュペール90本体についてはこちらをご覧ください。

DS-231-201-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
90
用途
ペールタイプ
詳細タイプ
フタ
適合本体
DS-231-100-5
本体/オプション
オプション
トラスココード
817-3290
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4904771561950
質量(g)
1800
材質1
ポリプロピレン(再生)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-231-201-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,270
( 6,897 )
2日目

詳細情報

基本情報

トラッシュペール90の蓋です。
「一般ゴミ」のシールが付属しています。
【特長】
・製品重量の85%に再生素材を使用しています。
【仕様】
・蓋のみの幅×奥行×高さ:458×458×242mm
・グリーン購入法適合品
・JANコード:4904771561950
・トラスココード:817-3290
・質量:1.8kg
【材質】
・ポリプロピレン(再生)
【付属品】
・分別シール(一般ゴミ)×1枚

ご注意

  • トラッシュペール90の蓋のみです。本体は別途お求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラッシュペール90 蓋のみの型番DS-231-201-5のページです。 型番DS-231-201-5に関する仕様情報を記載しております。
トラッシュペール90 蓋のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラッシュペール90 蓋のみ
トラッシュペール90 本体のみ
テラモト キャスターペール70 黒/灰
テラモト エコシャンA本体360
テラモト BMダストカー袋 大袋E 青
テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格6,2708,30010,1853,5295,6837,196
通常出荷日2日目2日目9日目4日目4日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱---
容量(L)9090----
用途ペールタイプペールタイプペールタイプ---
詳細タイプフタ-----
適合本体DS-231-100-5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト