ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラッシュペール90 本体のみ

通常単価(税別)
8,3007,717
税込単価
9,1308,489
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

トラッシュペール90の本体です。【特長】・製品重量の70%に再生素材を使用しています。・市販の90L用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    90
  • 用途
    ペールタイプ
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    817-3289
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4904771561851
  • 質量(g)
    3800
  • 材質1
    ポリプロピレン(再生)
  • 奥行(mm)
    448
  • 間口(mm)
    445
  • 高さ(mm)
    655
  • 容量(L)
    90

ご注意

  • トラッシュペール90の本体のみです。蓋は別途お求めください。

型番:

DS-231-100-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

※トラッシュペール90蓋についてはこちらをご覧ください。

DS-231-100-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
90
用途
ペールタイプ
本体/オプション
本体
トラスココード
817-3289
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4904771561851
質量(g)
3800
材質1
ポリプロピレン(再生)
奥行(mm)
448
間口(mm)
445
高さ(mm)
655
容量(L)
90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-231-100-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3007,717
( 8,489 )
2日目

詳細情報

基本情報

トラッシュペール90の本体です。
【特長】
・製品重量の70%に再生素材を使用しています。
・市販の90L用ポリ袋が使用できます。
【仕様】
・容量:90L
・本体のみの幅×奥行×高さ:445×448×655mm
・蓋セット時の幅×奥行×高さ:445×448×655mm
・グリーン購入法適合品
・JANコード:4904771561851
・トラスココード:817-3289
・質量:3.8kg
【材質】
・ポリプロピレン(再生)

ご注意

  • トラッシュペール90の本体のみです。蓋は別途お求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラッシュペール90 本体のみの型番DS-231-100-5のページです。 型番DS-231-100-5に関する仕様情報を記載しております。
トラッシュペール90 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラッシュペール90 本体のみ
トラッシュペール90 蓋のみ
テラモト エコシャンA本体360
テラモト キャスターペール70 黒/灰
テラモト BMダストカー袋 大袋E 青
テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格8,3006,2703,52910,1855,6837,196
通常出荷日2日目2日目4日目9日目4日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱--
容量(L)9090----
用途ペールタイプペールタイプ-ペールタイプ--
----
本体/オプション本体オプション----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト