17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スタンディングカート(替袋E) 大

スタンディングカート(替袋E)  大
  • スタンディングカート(替袋E)  大
通常単価(税別)
10,21610,679特別価格
税込単価
11,23811,747特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの回収、分別に。・商品の運搬、分別に。

詳細を確認
  • 本体別売り
  • 本体別売り
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番容量トラスココードJANコード質量(g)
DS-226-460-1222L817-30734904771516912560.000
DS-226-560-1222L817-30774904771517117640.000
DS-226-460-3222L817-30744904771527536560.000
DS-226-560-3222L817-30784904771527635640.000

型番リスト

表示件数

適合本体

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
DS-226-060-0
817-3073
4904771516912
560.000
ナイロン100%
1個
DS-226-060-0
817-3074
4904771527536
560.000
ナイロン100%
1個
-
817-3077
4904771517117
640.000
ナイロン100%
1個
-
817-3078
4904771527635
640.000
ナイロン100%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2167,727
( 8,500 )
1日目
10,2167,727
( 8,500 )
4日目
10,6798,017
( 8,819 )
6日目
10,6798,017
( 8,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ不使用です。
・丈夫な袋です。
【用途】
・ゴミの回収、分別に。
・商品の運搬、分別に。

ご注意

  • 本体別売り
  • 本体別売り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンディングカート(替袋E) 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンディングカート(替袋E) 大
ゴミ箱 ニート ST
シャン475エコ ライトブルー
分別グランドコーナー440 角R32
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格10,216-60,357 -5,39920,36116,25187,554
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目9日目1日目2日目〜
容量(L)2226747.5103-68
奥行(mm)520460312455254435
間口(mm)570460429-254470
高さ(mm)750947601905600930

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト