17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンディングカート(本体) 大

通常単価(税別)
27,17933,366特別価格
税込単価
29,89736,703特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・自立したままに折り畳めます。【用途】・ゴミの回収、分別に。・商品の運搬、分別に。

詳細を確認

ご注意

  • 袋別売
  • 袋別売
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4904771547206
782-1581
7900.0
スチールパイプにクロームメッキ
-
-
-
1個
4904771442808
817-3068
7000.0
フレーム:スチールパイプ、クロームメッキ
590
665
970
1個
4904771460901
817-3070
8200.0
Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ
720
720
970
1個
4904771547404
782-1603
9100.0
スチールパイプにクロームメッキ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,17923,719
( 26,091 )
4日目
29,10327,016
( 29,718 )
5日目
29,31126,664
( 29,330 )
5日目
33,36629,682
( 32,650 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立したままに折り畳めます。
【用途】
・ゴミの回収、分別に。
・商品の運搬、分別に。

ご注意

  • 袋別売
  • 袋別売

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンディングカート(本体) 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンディングカート(本体) 大
スタンディングカート(本体) 小
BMダストカー 大
鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色
鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体アイボリー色
鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ
メーカーテラモトテラモトテラモトヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリー
通常価格27,179-23,956 -18,978 -33,59933,599 -39,701 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目2日目〜
商品タイプダストワゴンダストワゴンダストワゴン---
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱---
ダストワゴンダストワゴンフレームダストワゴンフレームダストワゴンフレーム---
詳細タイプBMダストカーフレーム(大)---
本体/オプション本体本体----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト