17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ボックスカート 120 DS-224-312-1

テラモト ボックスカート 120

通常単価(税別)
31,304
税込単価
34,434
通常出荷日:9日目

【特長】・様々な所で活躍するカートです。【用途】・工場・オフィスなどゴミ集積・運搬用【商品仕様】・W4...

詳細を確認

    型番:

    DS-224-312-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DS-224-312-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DS-224-312-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,304
    ( 34,434 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な所で活躍するカートです。
    【用途】
    ・工場・オフィスなどゴミ集積・運搬用
    【商品仕様】
    ・W480×D545×H950mm
    ・W480×D545×H950mm
    ・JANコード:4904771634814
    ・トラスココード:817-3131
    ・質量:10kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト ボックスカート 120の型番DS-224-312-1のページです。 型番DS-224-312-1に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト ボックスカート 120のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト ボックスカート 120
    テラモト ボックスカート 240
    120L ダストボックス
    テラモト エコン ダストボックス#90 本体
    テラモト エコン ダストボックス#45 本体
    テラモト エコン ダストボックス#70 本体
    メーカーテラモトテラモトエスコテラモトテラモトテラモト
    通常価格31,30440,8936,4808,5073,9368,035
    通常出荷日9日目9日目1日目4日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト