17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ボックスカート 90赤

通常単価(税別)
44,60540,438
税込単価
49,06644,482
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・五色のカラーでゴミの分別がしやすいカートです。・ペダル式なので両手が塞がっていても足元で蓋の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ペールタイプ
  • トラスココード
    817-3127
  • JANコード
    4904771634722
  • 質量(g)
    6700.0
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

DS-224-309-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-224-309-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ペールタイプ
トラスココード
817-3127
JANコード
4904771634722
質量(g)
6700.0
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-224-309-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,60540,438
( 44,482 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・五色のカラーでゴミの分別がしやすいカートです。
・ペダル式なので両手が塞がっていても足元で蓋の開閉ができて便利です。
【用途】
・工場・オフィスなどゴミ集積・運搬用
【商品仕様】
・W520×D480×H930mm
・W520×D480×H930mm
・JANコード:4904771634722
・トラスココード:817-3127
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト ボックスカート 90赤の型番DS-224-309-2のページです。 型番DS-224-309-2に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ボックスカート 90赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ボックスカート 90赤
テラモト ボックスカート 90黄
トラッシュペール90 本体のみ
トラッシュペール90 蓋のみ
テラモト キャスターペール70 黒/灰
テラモト エコシャンA本体360
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格44,60544,6058,3006,27010,1853,529
通常出荷日9日目9日目2日目2日目9日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-
用途ペールタイプペールタイプペールタイプペールタイプペールタイプ-
トラスココード817-3127817-3129817-3289817-3290782-1557817-3360
JANコード490477163472249047716347604904771561851490477156195049047711028014904771591636
質量(g)6700.06700.0380018005300.01500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト