17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスターペール90 黒/灰 DS-224-190-8

キャスターペール90 黒/灰

通常単価(税別)
13,943
税込単価
15,337
通常出荷日:2日目

【特長】・排水・丸洗いがしやすい排水栓付です・臭いを防ぐパッキン付で生ゴミの回収の便利・屋外でも劣化が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ペールタイプ
  • トラスココード
    782-1565
  • JANコード
    4904771102818
  • 質量(g)
    5800.0
  • 材質1
    本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン/排水栓・重りカバー:ポリエチレン/フタパッキン:発泡ポリエチレン/車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)/タイヤ:エラストマー
  • 奥行(mm)
    575
  • 間口(mm)
    468
  • 高さ(mm)
    824

型番:

DS-224-190-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-224-190-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ペールタイプ
トラスココード
782-1565
JANコード
4904771102818
質量(g)
5800.0
材質1
本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン/排水栓・重りカバー:ポリエチレン/フタパッキン:発泡ポリエチレン/車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)/タイヤ:エラストマー
奥行(mm)
575
間口(mm)
468
高さ(mm)
824
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-224-190-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,943
( 15,337 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水・丸洗いがしやすい排水栓付です
・臭いを防ぐパッキン付で生ゴミの回収の便利
・屋外でも劣化がしにくい耐候剤配合です
【用途】
・厨房用・業務用キャスター付ペール
【商品仕様】
・W468×D575×H824mm
・JANコード:4904771102818
・トラスココード:782-1565
・質量:5.8kg
【材質/仕上】
・本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン
・排水栓・重りカバー:ポリエチレン
・フタパッキン:発泡ポリエチレン
・車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)
・タイヤ:エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスターペール90 黒/灰の型番DS-224-190-8のページです。 型番DS-224-190-8に関する仕様情報を記載しております。
キャスターペール90 黒/灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターペール90 黒/灰
テラモト キャスターペール70 黒/灰
トラッシュペール90 本体のみ
トラッシュペール90 蓋のみ
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格13,94310,1858,3006,27016,2517,196
通常出荷日2日目9日目2日目2日目1日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-
用途ペールタイプペールタイプペールタイプペールタイプゴミ箱-
トラスココード782-1565782-1557817-3289817-3290337-5740817-2943
JANコード490477110281849047711028014904771561851490477156195049047711210244904771517414
質量(g)5800.05300.0380018003100.0500.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト