17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト キャスターペール70 黒/灰 DS-224-170-8

テラモト キャスターペール70 黒/灰

通常単価(税別)
10,185
税込単価
11,204
通常出荷日:9日目

【特長】・排水・丸洗いがしやすい排水栓付です。・臭い漏れを軽減するパッキン付です。【用途】・厨房用・業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ペールタイプ
  • トラスココード
    782-1557
  • JANコード
    4904771102801
  • 質量(g)
    5300.0
  • 材質1
    本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン/排水栓・重りカバー:ポリエチレン/フタパッキン:発泡ポリエチレン/車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)/タイヤ:エラストマー
  • 奥行(mm)
    575
  • 間口(mm)
    388
  • 高さ(mm)
    824

型番:

DS-224-170-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-224-170-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ペールタイプ
トラスココード
782-1557
JANコード
4904771102801
質量(g)
5300.0
材質1
本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン/排水栓・重りカバー:ポリエチレン/フタパッキン:発泡ポリエチレン/車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)/タイヤ:エラストマー
奥行(mm)
575
間口(mm)
388
高さ(mm)
824
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-224-170-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,185
( 11,204 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水・丸洗いがしやすい排水栓付です。
・臭い漏れを軽減するパッキン付です。
【用途】
・厨房用・業務用キャスター付ペール。
【商品仕様】
・W388×D575×H824mm
・JANコード:4904771102801
・トラスココード:782-1557
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン
・排水栓・重りカバー:ポリエチレン
・フタパッキン:発泡ポリエチレン
・車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)
・タイヤ:エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト キャスターペール70 黒/灰の型番DS-224-170-8のページです。 型番DS-224-170-8に関する仕様情報を記載しております。
テラモト キャスターペール70 黒/灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト キャスターペール70 黒/灰
キャスターペール90 黒/灰
トラッシュペール90 本体のみ
トラッシュペール90 蓋のみ
テラモト エコシャンA本体360
テラモト BMダストカー袋 大袋E 青
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格10,18513,9438,3006,2703,5295,683
通常出荷日9日目2日目2日目2日目4日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱--
用途ペールタイプペールタイプペールタイプペールタイプ--
トラスココード782-1557782-1565817-3289817-3290817-3360817-2945
JANコード490477110280149047711028184904771561851490477156195049047715916364904771517438
質量(g)5300.05800.0380018001500500.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト