17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

部品 「Sヘッド」専用スパナ

通常単価(税別)
2,6312,880
税込単価
2,8943,168
通常出荷日:4日目

ダイジェット カッター・刃先交換式エンドミル 部品 「Sヘッド」専用スパナ。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

DS-22【用途】
・「Sヘッド」専用スパナ。
【商品仕様】
・φ25用
・φ25用
・トラスココード:837-2309
DS-27【用途】
・「Sヘッド」専用スパナ。
【商品仕様】
・φ30、φ32用
・φ30、φ32用
・トラスココード:837-2310
DS-17【用途】
・「Sヘッド」専用スパナ。
【商品仕様】
・φ20用
・φ20用
・トラスココード:837-2308
DS-14【用途】
・「Sヘッド」専用スパナ。
【商品仕様】
・φ16用
・φ16用
・トラスココード:837-2307

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・「Sヘッド」専用スパナ。・φ16用・φ16用・トラスココード:837-2307
1個
・「Sヘッド」専用スパナ。・φ20用・φ20用・トラスココード:837-2308
1個
・「Sヘッド」専用スパナ。・φ25用・φ25用・トラスココード:837-2309
1個
・「Sヘッド」専用スパナ。・φ30、φ32用・φ30、φ32用・トラスココード:837-2310
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,631
( 2,894 )
4日目
2,790
( 3,069 )
4日目
2,880
( 3,168 )
4日目
2,783
( 3,061 )
4日目

詳細情報

基本情報

ダイジェット カッター・刃先交換式エンドミル 部品 「Sヘッド」専用スパナ。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品 「Sヘッド」専用スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品 「Sヘッド」専用スパナ
ダイジェット 部品
アルファモジュラーミル専用鋼シャンク
SEC-モジュラーツール専用アーバー MA-M-L-S鋼アーバ
アルファモジュラーミル専用超硬シャンク
タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP
メーカーダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイ
通常価格2,631-1,26514,901 -30,576 -20,698 -9,750
通常出荷日4日目4日目3日目1日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト