ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

テラモト エコシャンA本体360

テラモト エコシャンA本体360 DS-218-636-3
通常単価(税別)
3,529
税込単価
3,882
通常出荷日:4日目

【特長】・屋根型スイング蓋タイプの定番くず入です。・市販ポリ袋は45L用が使用できます。【用途】・樹脂...

詳細を確認
  • 本体と蓋は別売りです。

型番:

DS-218-636-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-218-636-3の仕様・寸法情報

トラスココード
817-3360
JANコード
4904771591636
質量(g)
1500
材質1
ポリプロピレン(再生樹脂)

商品情報

製品仕様

型番本体のみの幅×奥行×高さ(mm)蓋セット時の幅×奥行×高さ(mm)JANコードトラスココード質量材質
DS-218-636-3381×280×515381×280×6334904771591636817-33601.5kgポリプロピレン(再生樹脂)

型番リスト

表示件数
型番
DS-218-636-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,529
( 3,882 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根型スイング蓋タイプの定番くず入です。
・市販ポリ袋は45L用が使用できます。
【用途】
・樹脂製屑入
【商品仕様】
・36L
・本体のみの幅×奥行×高さ(mm):381×280×515
・蓋セット時の幅×奥行×高さ(mm):381×280×633
・製品重量の60%再生素材使用
・JANコード:4904771591636
・トラスココード:817-3360
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(再生樹脂)

ご注意

  • 本体と蓋は別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト エコシャンA本体360の型番DS-218-636-3のページです。 型番DS-218-636-3に関する仕様情報を記載しております。
テラモト エコシャンA本体360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト エコシャンA本体360
トラッシュペール90 本体のみ
テラモト キャスターペール70 黒/灰
トラッシュペール90 蓋のみ
テラモト BMダストカー袋 大袋E 青
テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格3,5298,30010,1856,2705,6837,196
通常出荷日4日目2日目9日目2日目4日目4日目
トラスココード817-3360817-3289782-1557817-3290817-2945817-2943
JANコード490477159163649047715618514904771102801490477156195049047715174384904771517414
質量(g)150038005300.01800500.000500.000
材質1ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生)本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン/排水栓・重りカバー:ポリエチレン/フタパッキン:発泡ポリエチレン/車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)/タイヤ:エラストマーポリプロピレン(再生)ナイロン100%ナイロン100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト