17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャン475エコ ライトブルー

通常単価(税別)
5,399
税込単価
5,939
通常出荷日:1日目

【特長】・様々な場所に使用できるゴミ箱です。・投入口の小さな蓋タイプです。【用途】・オフィス、学校、店...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    47.5
  • 質量(g)
    2500
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    312
  • 間口(mm)
    429
  • 高さ(mm)
    601
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ライトブルー
817-2958
4904771262550
1個
ダークグレー
817-2959
4904771262574
1個
ライトグレー
817-2960
4904771262581
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,399
( 5,939 )
1日目
5,399
( 5,939 )
1日目
5,399
( 5,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場所に使用できるゴミ箱です。
・投入口の小さな蓋タイプです。
【用途】
・オフィス、学校、店舗、トイレ、休憩所などに。
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャン475エコ ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャン475エコ ライトブルー
ゴミ箱 ニート ST
ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
ペダルボックス(静音タイプ)
シャン90エコ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格5,39951,148 -71,76913,8864,592990
通常出荷日1日目2日目〜2日目〜1日目1日目1日目
容量(L)47.56768---
質量(g)25002200020000.03100.0680.000584.000
材質1再生ポリプロピレン(PP)本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装-スチール(焼付塗装)ステン本体:ステンレスヘアーライン仕上ポリプロピレン(再生樹脂)
奥行(mm)312460435254231282
間口(mm)429460470254168-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト