17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャン132エコ DS-218-113-8

シャン132エコ

通常単価(税別)
7,5647,105
税込単価
8,3207,816
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ペダルで開け閉めできるタイプのゴミ箱です。ゴミ捨てに便利な中容器付きです。【用途】・給湯室や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ箱
  • 質量(g)
    2300.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(再生樹脂)
  • サイズ(mm)
    W213×D375×H429

型番:

DS-218-113-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-218-113-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
約13.2
用途
ゴミ箱
ライトグレー
トラスココード
817-2952
JANコード
4904771411583
質量(g)
2300.0
材質1
ポリプロピレン(再生樹脂)
サイズ(mm)
W213×D375×H429
奥行(mm)
375
間口(mm)
213
高さ(mm)
429

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-218-113-8DS-218-113-8

容量

(L)

トラスココード

JANコード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
約13.2
ライトグレー
817-2952
4904771411583
375
213
429
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5647,105
( 7,816 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルで開け閉めできるタイプのゴミ箱です。ゴミ捨てに便利な中容器付きです。
【用途】
・給湯室や事務所の屑入れに。
【材質】
・ポリプロピレン(再生樹脂)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャン132エコの型番DS-218-113-8のページです。 型番DS-218-113-8に関する仕様情報を記載しております。
シャン132エコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャン132エコ
シャン90エコ
シャン45エコ
シャン360エコ
テラモト エコシャンA本体360
シャン475エコ ライトブルー
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格7,5649909214,5363,5295,399
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプゴミ箱--ゴミ箱--
用途ゴミ箱--ゴミ箱--
質量(g)2300.0584.000355.000200015002500
材質1ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)-ポリプロピレン(再生樹脂)再生ポリプロピレン(PP)
サイズ(mm)W213×D375×H429--W385×D278×H556--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト