ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

セパ パーソナルペーパーポケット

セパ パーソナルペーパーポケット DS-210-200-5
通常単価(税別)
2,849
税込単価
3,134
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・セパ パーソナルペーパーポケットです。・オフィスで大量にでる古紙を分別し、資源ゴミとして...

詳細を確認

型番:

DS-210-200-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-210-200-5の仕様・寸法情報

商品情報

【セパ パーソナルペーパーポケット】

  • サイズ:W320×D100×H260mm
  • マグネット付/仕切板付

型番リスト

表示件数
型番
DS-210-200-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,849
( 3,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・セパ パーソナルペーパーポケットです。
・オフィスで大量にでる古紙を分別し、資源ゴミとして回収できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セパ パーソナルペーパーポケットの型番DS-210-200-5のページです。 型番DS-210-200-5に関する仕様情報を記載しております。
セパ パーソナルペーパーポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパ パーソナルペーパーポケット
セパ スリムペダル ホワイト
ダストポット OM47-21
キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタ
ダストボックス 据置タイプ
メーカーテラモト新輝合成ケニストラスコ中山エレクター積水テクノ成型
通常価格2,8492,298 -7,2869,408 -11,98576,878 -
通常出荷日1日目1日目〜11日目1日目2日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト