17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ ホビター専用ドリルスタンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DS21

2018年03月に販売終了となりました。

【特長】
・HBA{ホビターエース)用のドリルスタンドとして使用します。
【商品仕様】
・テーブル:100×150×15(mm) スタンドの高さ:185mm ストローク:26mm 重量:2.3Kg
・JANコード:4560128901987
・トラスココード:852-7048
・質量:0g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト