17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャン90エコ

通常単価(税別)
990
税込単価
1,089
通常出荷日:1日目

【特長】・再生ポリプロピレン100%使用です。【用途】・樹脂製小型屑入

  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    584.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(再生樹脂)
  • 奥行(mm)
    282
  • 高さ(mm)
    380

型番:

DS-203-890-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-203-890-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
9
用途
ゴミ箱
ストーングレー
トラスココード
817-3351
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4904771559858
質量(g)
584.000
材質1
ポリプロピレン(再生樹脂)
奥行(mm)
282
間口(mm)
146
高さ(mm)
380
幅(mm)
146
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-203-890-5DS-203-890-5

商品タイプ

容量

(L)

用途

トラスココード

JANコード

間口(mm)

幅(mm)

最小発注数量
ゴミ箱
9
ゴミ箱
ストーングレー
817-3351
4904771559858
146
146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生ポリプロピレン100%使用です。
【用途】
・樹脂製小型屑入

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャン90エコの型番DS-203-890-5のページです。 型番DS-203-890-5に関する仕様情報を記載しております。
シャン90エコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャン90エコ
シャン45エコ
シャン475エコ ライトブルー
分別グランドコーナー440 角R32
ゴミ箱 ニート ST
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格9909215,39920,36160,357 -16,251
通常出荷日1日目1日目1日目9日目2日目〜1日目
グリーン購入法適合品適合適合----
質量(g)584.000355.00025005800.0220003100.0
材質1ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)再生ポリプロピレン(PP)本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装スチール(焼付塗装)
奥行(mm)282234312455460254
高さ(mm)380300601905947600

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト