ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シャン45エコ

型番:

DS-203-845-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-203-845-5の仕様・寸法情報

容量(L)
4.5
ストーングレー
トラスココード
817-3349
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4904771559759
質量(g)
355.000
材質1
ポリプロピレン(再生樹脂)
奥行(mm)
234
間口(mm)
123
高さ(mm)
300

商品情報

製品仕様

型番トラスココードグリーン購入法適合質量(g)
DS-203-845-5817-3349適合355.000

型番リスト

表示件数
型番
DS-203-845-5

容量

(L)

トラスココード

JANコード

間口(mm)

最小発注数量
4.5
ストーングレー
817-3349
4904771559759
123
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921
( 1,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生ポリプロピレン100%使用です。
【用途】
・樹脂製小型屑入

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャン45エコの型番DS-203-845-5のページです。 型番DS-203-845-5に関する仕様情報を記載しております。
シャン45エコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャン45エコ
シャン90エコ
シャン475エコ ライトブルー
分別グランドコーナー440 角R32
ペダルボックス(静音タイプ)
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格9219905,39920,3614,80016,251
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
グリーン購入法適合品適合適合----
質量(g)355.000584.00025005800.0680.0003100.0
材質1ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)再生ポリプロピレン(PP)本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニールステン本体:ステンレスヘアーライン仕上スチール(焼付塗装)
奥行(mm)234282312455231254
高さ(mm)300380601905235600

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト