ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1S56 φ3.0x50L (直進丸吹き)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1S56 φ3.0x50L (直進丸吹き) DS-1S56
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1S56 φ3.0x50L (直進丸吹き)
通常単価(税別)
13,125
税込単価
14,438
通常出荷日:18日目

【特長】・一点へ集中的噴射に適します。【用途】・ダイカストマシンへの離型剤の塗布。

詳細を確認

型番:

DS-1S56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-1S56の仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
G1/8
液体噴出量(ml/min)
-
質量(g)
190.000
材質1
本体:アルミ・無電解ニッケル液ノズル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅
ノズル径(mm)
3
JANコード
4560118310010
トラスココード
810-5065
平均粒径(μm)
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
DS-1S56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,125
( 14,438 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一点へ集中的噴射に適します。
【用途】
・ダイカストマシンへの離型剤の塗布。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1S56 φ3.0x50L (直進丸吹き)の型番DS-1S56のページです。 型番DS-1S56に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1S56 φ3.0x50L (直進丸吹き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1S56 φ3.0x50L (直進丸吹き)
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格13,12521,56323,09324,45123,90813,346
通常出荷日18日目2日目9日目9日目9日目9日目
取付口(エア・液体)G1/8G1/8G1/8G1/8Rp1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)-0~ 300~1850~1850~1850~200
質量(g)190.000250.000280.000285.000285.000112.000
材質1本体:アルミ・無電解ニッケル液ノズル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
ノズル径(mm)30.41.31.31.31

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト