17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分別グランドコーナー440 角R32
  • 分別グランドコーナー440 角R32

分別グランドコーナー440 角R32

通常単価(税別)
20,361特別価格
税込単価
22,397特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な角型ゴミ箱です。・床面を傷めない樹脂製脚付です(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    103
  • 用途
    メッシュタイプ
  • 質量(g)
    5800.0
  • 材質1
    本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール
  • 奥行(mm)
    455
  • 高さ(mm)
    905
  • 幅(mm)
    453
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

最小発注数量
もえるゴミ
817-3340
4904771694467
1個
もえないゴミ
817-3341
4904771694566
1個
あきびん
817-3342
4904771694665
1個
あきかん
817-3343
4904771694764
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,36119,312
( 21,243 )
9日目
20,36119,312
( 21,243 )
9日目
20,36119,312
( 21,243 )
9日目
20,36119,312
( 21,243 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な角型ゴミ箱です。
・床面を傷めない樹脂製脚付です(雨水が入りにくドーム型の蓋)
・市販の70L用ポリ袋が使用できます。
【用途】
・外部用カゴ型分別屑入。
【材質】
・本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上●蓋:AES樹脂●プレート:塩化ビニール
【セット内容】
・分別プレート1枚付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分別グランドコーナー440 角R32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別グランドコーナー440 角R32
シャン45エコ
シャン90エコ
シャン475エコ ライトブルー
ゴミ箱 ニート ST
ペダルボックス(静音タイプ)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格20,3619219905,39960,357 -4,800
通常出荷日9日目1日目1日目1日目2日目〜1日目
商品タイプゴミ箱---ゴミ箱-
容量(L)103--47.567-
用途メッシュタイプ---ゴミ箱-
質量(g)5800.0355.000584.000250022000680.000
材質1本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニールポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)再生ポリプロピレン(PP)本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装ステン本体:ステンレスヘアーライン仕上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト