17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE DS-120用ノズル DS-120N
  • SURE DS-120用ノズル

SURE DS-120用ノズル

通常単価(税別)
517
税込単価
569
通常出荷日:7日目

【仕様】・DS-120用ノズルです。・質量(g):8.000

  • 本体型番
    DS-120
  • JANコード
    4905058440517
  • トラスココード
    805-2460
  • 質量(g)
    8.000

型番:

DS-120N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-120Nの仕様・寸法情報

本体型番
DS-120
JANコード
4905058440517
トラスココード
805-2460
質量(g)
8.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-120N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・DS-120用ノズルです。
・質量(g):8.000

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE DS-120用ノズルの型番DS-120Nのページです。 型番DS-120Nに関する仕様情報を記載しております。
SURE DS-120用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE DS-120用ノズル
SURE SC-30用ヒーター
SURE SC-40用ヒーター
SURE 自動はんだ吸取器交換フィルター
SURE こてスタンド用パーツ
ホットエアー851用ノズル
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所白光
通常価格5175505503,4003001,300 -
通常出荷日7日目8日目6日目6日目7日目5日目〜
本体型番DS-120SC-30SC-40DS-510 / DS-520KD-6851
JANコード4905058440517490505840226349050584022704905058441095--
トラスココード805-2460805-2471805-2472805-2548805-2554-
質量(g)8.00014.00015.00039.0002.200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト