ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
DRSW2.0-1000
2020年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はDRSW-1000Cです。仕様の違いをご確認ください。
【特長】
・幅広天板と脚部伸縮で足元の安心感も抜群です。
・天板側面に持ち手がついて持ち運びし易くなりました。(DRSW2.0-1000のみ)
【用途】
・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・天板高さ(m):0.65~0.96
・天板寸法(mm):1000×420
・収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ:1030×540×180
・脚部伸縮ピッチ(mm):6
・設置寸法(mm)幅×奥行:
・Aマーク認定品
・折りたたみ式
・JANコード:4968757722100
・トラスココード:496-5540
・質量:8.3kg
【材質/仕上】
・アルミ合金