17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製脚部伸縮式足場台 65~96cm DRS2.0-1000
  • アルミ製脚部伸縮式足場台 65~96cm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ製脚部伸縮式足場台 65~96cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DRS2.0-1000

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・約31cmまでの段差を解消できます(調整ピッチは6mm)
・天板側面に持ち手がついて持ち運びし易くなりました
【用途】
・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です
【商品仕様】
・Aマーク認定品
・JANコード:4968757721103
・トラスココード:851-5159
・質量:7.3kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4968757721103
トラスココード
851-5159
質量(g)
7300.0
材質1
主要部:アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト