17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグモービルスピルトレー

通常単価(税別)
19,51986,959
税込単価
21,47195,655
通常出荷日:5日目

【特長】・腐食に強いポリエチレン製トレーには自在に動くキャスター付です・210Lドラム缶を乗せたままで...

詳細を確認

    ご注意

    • 60℃以上の液体には使用しないでください。(型番:DRM786)
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・腐食に強いポリエチレン製トレーには自在に動くキャスター付です。・210Lドラム缶を乗せたままで油・液体を約19L保持します。・ドラム缶用パレット
    ・耐荷重(kg):227・直径×高さ(mm):880×220・容量(L):42・トラスココード:514-2172・質量:10.4kg・ポリエチレン
    1個
    ・DRM786のハンドル・DRM786の移動を容易にします。・ピグモービルスピルトレー・トラスココード:805-1700・質量:1.8kg・スチール。
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,959
    ( 95,655 )
    5日目
    19,519
    ( 21,471 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・腐食に強いポリエチレン製トレーには自在に動くキャスター付です
    ・210Lドラム缶を乗せたままで油・液体を約19L保持します
    ・DRM786のハンドル(DRM787)
    【用途】
    ・ドラム缶用パレット(DRM786)
    ・DRM786の移動を容易にします(DRM787)

    ご注意

    • 60℃以上の液体には使用しないでください。(型番:DRM786)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    pig ピグモービルスピルトレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pig ピグモービルスピルトレー
    オリジナルピグソックス PIG
    pig ピグオーバーパックドリー
    pig ピグポリローディングランプ
    スーパーピグソックス PIGシリーズ
    スーパーピグソックス PIG210
    メーカーニューピグコーポレーションアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションアズワンニューピグコーポレーション
    通常価格19,519-22,500 -68,78295,64210,300 -23,851
    通常出荷日5日目15日目〜4日目5日目1日目〜1日目

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト