17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグヒンジリッドドラムファンネル(カバーつき)

pig ピグヒンジリッドドラムファンネル(カバーつき)

通常単価(税別)
35,108
税込単価
38,619
通常出荷日:5日目

【特長】・210Lドラム缶(日本製、外国製)にぴったりフィットします・ヒンジつきのフタは、外部からの異...

詳細を確認
  • 材質
    ・ポリエチレン
  • 仕様2
    ・直径×高さ(mm):560×235・質量:8.2kg

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 60℃以上の液体には使用しないでください。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

DRM672-B【商品仕様】
・色:黒
・トラスココード:514-2083
DRM672-R【商品仕様】
・色:赤
・トラスココード:514-2091
DRM672-Y【商品仕様】
・色:黄
・トラスココード:514-2105

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・色:黒・トラスココード:514-2083
1個
・色:赤・トラスココード:514-2091
1個
・色:黄・トラスココード:514-2105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,108
( 38,619 )
5日目
35,108
( 38,619 )
5日目
35,108
( 38,619 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・210Lドラム缶(日本製、外国製)にぴったりフィットします
・ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます
・約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます
・耐久性の高いポリエチレン製。錆や腐食がありません
【用途】
・ドラム缶用の漏斗
・カバー付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 60℃以上の液体には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ピグヒンジリッドドラムファンネル(カバーつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグヒンジリッドドラムファンネル(カバーつき)
スーパーピグソックス PIG210
ピグ スキマー
ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用
ピグ スタットマット
スピルブロッカーダイク
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格35,10823,85125,65135,758 -31,796 -156,589
通常出荷日5日目1日目1日目5日目1日目1日目
材質・ポリエチレンリサイクルセルロース,ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン製ポリプロピレン(PP)ポリウレタン
仕様2・直径×高さ(mm):560×235・質量:8.2kg-----

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト