17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルスター バッテリー充電器 DRC-300

セルスター バッテリー充電器

通常単価(税別)
6,687
税込単価
7,356
通常出荷日:4日目

【特長】・12V車のバッテリー充電器です。【商品仕様】・入力電圧(V):AC100・出力電圧(V):D...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    充電器(バッテリー用)
  • 材質1
    ポリカーボネイト樹脂
  • 奥行(mm)
    48.5
  • 高さ(mm)
    148
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • 幅(mm)
    83
  • JANコード
    4962886250015
  • トラスココード
    100-7048
  • 質量 (g)
    515

型番:

DRC-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRC-300の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
商品タイプ
充電器(バッテリー用)
材質1
ポリカーボネイト樹脂
奥行(mm)
48.5
高さ(mm)
148
入力電圧(V)
AC100
幅(mm)
83
JANコード
4962886250015
トラスココード
100-7048
質量(g)
515

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRC-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,687
( 7,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12V車のバッテリー充電器です。
【商品仕様】
・入力電圧(V):AC100
・出力電圧(V):DC12
・幅(mm):83
・奥行(mm):48.5
・高さ(mm):148
・定格電流2A
・JANコード:4962886250015
・トラスココード:100-7048
・質量:515g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルスター バッテリー充電器の型番DRC-300のページです。 型番DRC-300に関する仕様情報を記載しております。
セルスター バッテリー充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルスター バッテリー充電器
バッテリー充電器
急速充電器
12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
DELTA Pro Ultraバッテリー
メーカーセルスターセルスター日動工業JACKERYECOFLOWECOFLOW
通常価格6,68715,81227,093 --360,000750,000
通常出荷日4日目4日目1日目お見積り9日目9日目
対応電圧(V)その他その他--その他-
商品タイプ充電器(バッテリー用)充電器(バッテリー用)充電器(バッテリー用)-その他その他
材質1ポリカーボネイト樹脂ポリカーボネイト樹脂----
奥行(mm)48.572----
高さ(mm)148230----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト