17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー充電器  DRC-1000

バッテリー充電器

通常単価(税別)
15,812
税込単価
17,393
通常出荷日:4日目

【特長】・DC12V専用のバッテリー充電器です。・超簡単 安心・安全 8段階自動充電制御で最適な充電を...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    充電器(バッテリー用)
  • 材質1
    ポリカーボネイト樹脂
  • 奥行(mm)
    72
  • 高さ(mm)
    230
  • 出力電圧(V)
    DC12
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • 幅(mm)
    141.5
  • 特長
    定格電流:4A、セルスタート電流:35A
  • JANコード
    4962886250039
  • トラスココード
    100-7015
  • 質量 (g)
    1120

型番:

DRC-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRC-1000の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
商品タイプ
充電器(バッテリー用)
材質1
ポリカーボネイト樹脂
奥行(mm)
72
高さ(mm)
230
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100
幅(mm)
141.5
特長
定格電流:4A、セルスタート電流:35A
JANコード
4962886250039
トラスココード
100-7015
質量(g)
1120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRC-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,812
( 17,393 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・DC12V専用のバッテリー充電器です。・超簡単 安心・安全 8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリー充電器 の型番DRC-1000のページです。 型番DRC-1000に関する仕様情報を記載しております。
バッテリー充電器 のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
予備バッテリーの補充用
5
満足度:5.0
 バッテリーは放っておくと電気が抜けて最終的に傷んでしまうので保管中にも補充が必須です。  コイツはモード切替で補充モー...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー充電器
ポータブル電源 専用エキストラバッテリー
ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
DC-ACインバーターEA812JA-12B
ポータブル電源 Solix C300
メーカーセルスターECOFLOWJACKERYトラスコ中山エスコANKER
通常価格15,812332,30914,455 -28,6298,74626,276 -
通常出荷日4日目9日目1日目〜1日目1日目9日目
対応電圧(V)その他その他-その他その他単相100V
商品タイプ充電器(バッテリー用)その他-変圧器(トランス)変圧器(トランス)その他
材質1ポリカーボネイト樹脂-----
奥行(mm)72-----
高さ(mm)230-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト