17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニ硫化モリブデングリースジャバラ

通常単価(税別)
1,301
税込単価
1,431
通常出荷日:2日目

【特長】・二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こる、かじり・磨耗・焼き付...

詳細を確認

    型番:

    DR790
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DR790の仕様・寸法情報

    種類
    ジャバラ
    ちょう度
    No.2
    使用温度範囲(℃)
    -25~120
    容量(g)
    400
    JANコード
    4960833790133
    質量(g)
    415
    トラスココード
    868-2859
    材質1
    主成分:リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
    -
    -

    絞り込み条件

    • 種類

    • ちょう度

    • 使用温度範囲(℃)

    • 容量(g)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DR790

    種類

    ちょう度

    使用温度範囲(℃)

    容量(g)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    ジャバラ
    No.2
    -25~120
    400
    4960833790133
    415
    868-2859
    主成分:リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,301
    ( 1,431 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こる、かじり・磨耗・焼き付きを防止します。
    【用途】
    ・車のベアリング、ステアリングの摺動部に。
    ・耕転機、トラクターの塗装ラインのコンベヤに。
    【材質】
    ・主成分:リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニ硫化モリブデングリースジャバラの型番DR790のページです。 型番DR790に関する仕様情報を記載しております。
    ニ硫化モリブデングリースジャバラのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ベアリング部のグリスアップ
    5
    満足度:5.0
    機械のベアリング部のグリスアップに使用。元々機械メーカーの指定グリスを使用していましたが、こちらのグリスに変更。全く問題...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニ硫化モリブデングリースジャバラ
    二硫化モリブデングリーススプレー
    TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス
    モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)
    330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)
    ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)
    メーカーエーゼットエーゼットトラスコ中山アズワンエスコ住鉱潤滑剤
    通常価格1,301705412 -1,0007,68015,229 -
    通常出荷日2日目5日目1日目〜1日目1日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト