ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ ポンプDR50A3 DR-50A3

ヤマダ ポンプDR50A3

通常単価(税別)
54,488
税込単価
59,937
通常出荷日:5日目

【特長】・本質防爆で安全・安心運転です。・広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です。・低粘度(オイル)用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • ポンプレシオ
    3×1
  • 最大使用圧力
    0.7MPa
  • JANコード
    4945831002815
  • トラスココード
    811-7025
  • 質量(g)
    5400
  • 材質1
    スチール
  • 用途
    オイル

ご注意

  • ガソリン、軽油、灯油の使用不可。 吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。

型番:

DR-50A3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR-50A3の仕様・寸法情報

商品タイプ
エア式
ポンプレシオ
3×1
最大使用圧力
0.7MPa
JANコード
4945831002815
トラスココード
811-7025
質量(g)
5400
材質1
スチール
用途
オイル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR-50A3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,488
( 59,937 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本質防爆で安全・安心運転です。
・広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です。
・低粘度(オイル)用です。
【用途】
・ドラム缶からのオイル汲み出しに使用。
・ドラム缶からのオイル汲み出しに使用。
・低粘度(オイル)用。
【商品仕様】
・ポンプレシオ:3×1
・用途:オイル
・用途:オイル
・最大使用圧力0.7MPa
・トラスココード:811-7025
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・エアカプラー

ご注意

  • ガソリン、軽油、灯油の使用不可。 吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマダ ポンプDR50A3の型番DR-50A3のページです。 型番DR-50A3に関する仕様情報を記載しております。
ヤマダ ポンプDR50A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマダ ポンプDR50A3
ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3
ヤマダ オイルディスペンサー
ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1
ヤマダ ポータブルユニットP300I
ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格54,48836,05070,00012,425705,100342,106
通常出荷日5日目6日目6日目7日目5日目4日目
商品タイプエア式-----
ポンプレシオ3×1-----
最大使用圧力0.7MPa-----
JANコード4945831002815-----
トラスココード811-7025-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト