17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 取替え式防塵マスク DR28SL2W-ML

シゲマツ 取替え式防塵マスク

通常単価(税別)
4,020
税込単価
4,422
通常出荷日:39日目

【商品仕様】・国家検定合格番号:第TM328号・国家検定合格番号:第TM328号・DOP粒子捕集効率(...

詳細を確認

    型番:

    DR28SL2W-ML
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DR28SL2W-MLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 39日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DR28SL2W-ML
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,020
    ( 4,422 )
    39日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・国家検定合格番号:第TM328号
    ・国家検定合格番号:第TM328号
    ・DOP粒子捕集効率(%):95.0以上
    ・吸気/排気抵抗(Pa):80以下/70以下
    ・JANコード:4959382103471
    ・トラスココード:816-7561
    ・質量:170g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 取替え式防塵マスクの型番DR28SL2W-MLのページです。 型番DR28SL2W-MLに関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 取替え式防塵マスクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 取替え式防塵マスク
    シゲマツ 取替え式防じんマスク M
    シゲマツ 取替え式防じんマスク DR28シリーズ
    シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)
    マスク(防塵)
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所エスコ重松製作所
    通常価格4,02028,8193,918 -4,2822,6504,650
    通常出荷日39日目4日目5日目〜6日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト