17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重松製作所 取替え式防じんマスク DR77/DR80シリーズ
  • 重松製作所 取替え式防じんマスク DR77/DR80シリーズ

重松製作所 取替え式防じんマスク DR77/DR80シリーズ

通常単価(税別)
4,8135,368
税込単価
5,2945,905
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・事業場その他の場所において、発生する粒子状物質(粉じん・ヒューム・ミスト等)を吸入する恐れが...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 商品用途

    • サイズ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 横(mm)

    • 縦(mm)

    • 粒子捕集効率(%)

    • 適合ろ過材

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 吸気抵抗(Pa)

    • 排気抵抗(Pa)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    商品用途

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    横(mm)

    縦(mm)

    粒子捕集効率(%)

    適合ろ過材

    質量(g)

    材質1

    吸気抵抗(Pa)

    排気抵抗(Pa)

    最小発注数量
    マスク本体
    取替式防じん
    M
    4959382104614
    825-2457
    108
    125
    96.0以上
    L2W
    200
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
    65以下
    60以下
    5個
    マスク本体
    取替式防じん
    M/S
    4959382105208
    816-7346
    107
    120
    96.0以上
    U2W
    230.000
    -
    65以下
    65以下
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,813
    ( 5,294 )
    4日目
    5,368
    ( 5,905 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・事業場その他の場所において、発生する粒子状物質(粉じん・ヒューム・ミスト等)を吸入する恐れがあるときに使用する呼吸用保護具です
    ・防じんマスクの国家検定には、取替え式(吸気補助具付き及び吸気補助具なし)と使い捨て式の2種類があります
    ・防じんマスクを選ぶ際は、粉じんの捕集性能(粒子捕集効率)だけでなく、顔面との密着性が良いマスク、作業に不便がないようなマスクの形状やサイズ、重さ等にも配慮して、作業環境に応じたマスクを、正しくお使いください
    【商品仕様】
    ・取替え式防じんマスク
    ・トラスココード:816-7329
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    重松製作所 取替え式防じんマスク DR77/DR80シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    重松製作所 取替え式防じんマスク DR77/DR80シリーズ
    シゲマツ 取替え式防じんマスク DR28シリーズ
    防じんマスク DR80SL2W
    防じんマスク DR80SL4N M
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)
    取替え式防じんマスク DR165N3
    メーカー重松製作所重松製作所アズワン東京硝子器械重松製作所重松製作所
    通常価格4,813-3,841 -5,28010,5805,15129,574
    通常出荷日1日目〜5日目〜1日目6日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト