ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 取替え式防じんマスク DR26U2W(M) DR26U2W(M)

シゲマツ 取替え式防じんマスク DR26U2W(M)

通常単価(税別)
4,9914,461
税込単価
5,4904,907
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・国家検定合格番号:第TM42号・国家検定合格番号:第TM42号・DOP粒子捕集効率(%)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4959382109008
  • トラスココード
    816-7327
  • 横(mm)
    93
  • 縦(mm)
    121
  • 粒子捕集効率(%)
    96.0以上
  • 適合ろ過材
    U2W
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    接顔部:NBR(ニトリルブタジエンゴム)
  • 吸気抵抗(Pa)
    65
  • 排気抵抗(Pa)
    60

型番:

DR26U2W(M)
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR26U2W(M)の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
サイズ
M
JANコード
4959382109008
トラスココード
816-7327
横(mm)
93
縦(mm)
121
粒子捕集効率(%)
96.0以上
適合ろ過材
U2W
質量(g)
170.000
材質1
接顔部:NBR(ニトリルブタジエンゴム)
吸気抵抗(Pa)
65
排気抵抗(Pa)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR26U2W(M)
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9914,461
( 4,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・国家検定合格番号:第TM42号
・国家検定合格番号:第TM42号
・DOP粒子捕集効率(%):96以上
・吸気/排気抵抗(Pa):65以下/60以下
・JANコード:4959382109008
・トラスココード:816-7327
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 取替え式防じんマスク DR26U2W(M)の型番DR26U2W(M)のページです。 型番DR26U2W(M)に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 取替え式防じんマスク DR26U2W(M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 取替え式防じんマスク DR26U2W(M)
シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)
シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)
シゲマツ 取替え式防じんマスク M
取替え式防じんマスク DR165N3
取替式防じんマスク DR185L4N-1
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格4,9914,2515,15129,01929,57415,884
通常出荷日1日目6日目6日目4日目4日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
サイズMMMMMM
JANコード495938210900849593821085064959382105062495938211400249593821140264959382116624
トラスココード816-7327825-2455864-4034816-7325757-0945406-4445

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト