ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
Richell ワイドペール STシリーズ |
|
ダイケン ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型 |
|
イナバ(稲葉製作所) 物置 フォルタ FSシリーズ |
|
トラスコ中山 エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L |
|
エスコ ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】 |
【特長】・外形寸法を小さく、内容量を大きく設計した薄型タイプです。・床板がコー...
詳細情報を確認する型番
【特長】
・外形寸法を小さく、内容量を大きく設計した薄型タイプです。
・床板がコーナー4ヶ所の水抜き穴で排水性を高め、雨水や清掃水がたまりません。
・前扉が開きますのでゴミの収集が容易にできます。
・ガススプリング採用の軽い上ぶたで開閉が簡単、広い開口部でごみの投入もスムーズです。
【材質】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円

エスコ
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
4通常価格(税別):26,600円

トラスコ中山
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
4通常価格(税別):1,416円

アズワン
ウエス 白
3.3通常価格(税別):1,420円~

JOHNAN
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
0通常価格(税別):9,947円

友和
MEL2000
0通常価格(税別):2,462円~

伝蔵
伝蔵 竹箒 匠
0通常価格(税別):2,148円