17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ダストピット Uタイプ
ヨドコウ(淀川製鋼所)
色メリヤスウエス
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
ヨドダストピット Sタイプ
  • ヨドダストピット Sタイプ

ヨドダストピット Sタイプ

通常単価(税別)
183,571189,695特別価格
税込単価
201,928208,665特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~11日目

【商品仕様】・シャープな意匠で景観になじむ高級タイプ。・ウッディブラウンとスノーシルバーの2色から選べ...

詳細を確認

    ご注意

    • 納入先が離島等の場合は運賃別途御打合せ。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (L)

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    最小発注数量
    800(45Lゴミ袋18枚相当)
    スノーシルバー
    868-3846
    73000
    スチール(不燃材)。●プレコートカラー鋼板
    750
    1500
    1080
    1個
    1000(45Lゴミ袋22ヶ相当)
    ウッディブラウン
    868-3843
    81000
    -
    750
    1650
    1180
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    183,571160,642
    ( 176,706 )
    11日目
    189,695183,491
    ( 201,840 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・シャープな意匠で景観になじむ高級タイプ。
    ・ウッディブラウンとスノーシルバーの2色から選べます。

    ご注意

    • 納入先が離島等の場合は運賃別途御打合せ。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヨドダストピット Sタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨドダストピット Sタイプ
    ガラスディスポボックス S
    アンブルトラッシュ S(フタ付き)
    プッシュ&ペダル20S
    ダストポット OM-10S
    ダストボックス 据置タイプ
    メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)ケニス八幡化成新輝合成ケニス積水テクノ成型
    通常価格183,571-7,7211,1002,83332,00076,878 -
    通常出荷日8日目〜4日目8日目1日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト