17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5° DP-S14

フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°

通常単価(税別)
8,435
税込単価
9,279
通常出荷日:4日目

【特長】・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様】・1×20×50・ダイ...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    14
  • 商品タイプ
    インチ
  • JANコード
    4560119672254
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    838-0724
  • 材質1
    SPCC

ご注意

  • サビ

型番:

DP-S14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-S14の仕様・寸法情報

枚数(枚)
14
商品タイプ
インチ
JANコード
4560119672254
質量(g)
130.000
トラスココード
838-0724
材質1
SPCC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-S14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,435
( 9,279 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・1×20×50
・ダイヤメトラルピッチ用(インチ表示)圧力角14.5°
・フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°
・JANコード:4560119672254
・トラスココード:838-0724
・質量:130g
【材質/仕上】
・SPCC

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°の型番DP-S14のページです。 型番DP-S14に関する仕様情報を記載しております。
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°
フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5°
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-18山 圧力角20°
フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°
フジ ギアツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角14.5°
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格8,43515,11115,1118,4357,79915,111
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
枚数(枚)14778137
商品タイプインチインチインチインチミリミリ
JANコード456011967225445601196722784560119672285456011967226145601196722164560119672230
質量(g)130.000260.000250.00080.000120.000200.000
トラスココード838-0724838-0722838-0723838-0725838-0788838-0786

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト