17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20° DP-L20

フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°

通常単価(税別)
15,111
税込単価
16,622
通常出荷日:4日目

【特長】・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様】・1×60×100・ダ...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    7
  • 商品タイプ
    インチ
  • JANコード
    4560119672285
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    838-0723
  • 材質1
    SPCC

ご注意

  • サビ

型番:

DP-L20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-L20の仕様・寸法情報

枚数(枚)
7
商品タイプ
インチ
JANコード
4560119672285
質量(g)
250.000
トラスココード
838-0723
材質1
SPCC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-L20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,111
( 16,622 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・1×60×100
・ダイヤメトラルピッチ用(インチ表示)圧力角20°
・フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°
・JANコード:4560119672285
・トラスココード:838-0723
・質量:250g
【材質/仕上】
・SPCC

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°の型番DP-L20のページです。 型番DP-L20に関する仕様情報を記載しております。
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-18山 圧力角20°
フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5°
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°
フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角20°
フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格15,1118,43515,1118,43515,4547,799
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
枚数(枚)78714713
商品タイプインチインチインチインチミリミリ
JANコード456011967228545601196722614560119672278456011967225445601196722474560119672216
質量(g)250.00080.000260.000130.000200.000120.000
トラスココード838-0723838-0725838-0722838-0724838-0787838-0788
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト