ツール用品技術窓口

確定しました

ヤマト DP-6700用USBメモリ

ヤマト DP-6700用USBメモリ DP6700-USB-MEMORY
  • ヤマト DP-6700用USBメモリ
通常単価(税別)
65,456
税込単価
72,002
通常出荷日:8日目

【特長】・DP-6700用工場オプション品です。【商品仕様】・DP-6700用USBメモリ・JANコー...

詳細を確認

型番:

DP6700-USB-MEMORY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP6700-USB-MEMORYの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
JANコード
4979916831632
トラスココード
817-2791
質量(g)
750.000
材質1
ステンレス製(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
DP6700-USB-MEMORY

主要用途

種類

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
周辺機器
オプション
4979916831632
817-2791
750.000
ステンレス製(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,456
( 72,002 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DP-6700用工場オプション品です。
【商品仕様】
・DP-6700用USBメモリ
・JANコード:4979916831632
・トラスココード:817-2791
・質量:750g

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
DP6700-USB-MEMORY4979916831632817-2791750.000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト DP-6700用USBメモリの型番DP6700-USB-MEMORYのページです。 型番DP6700-USB-MEMORYに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト DP-6700用USBメモリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト DP-6700用USBメモリ
ヤマト DP-6700用ベースカバー
本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ
本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX
ヤマト DP-5600用分離スタンド
USB-シリアルアダプタ
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡島津製作所
通常価格65,45610,100168,248315,17024,73512,000
通常出荷日8日目4日目8日目8日目4日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト