ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヤマト DP-6700用ベースカバー

ヤマト DP-6700用ベースカバー DP6700-BASECOVER
通常単価(税別)
10,100
税込単価
11,110
通常出荷日:4日目

【特長】・DP-6700用オプション品です。【商品仕様】・DP-6700用ベースカバー・JANコード:...

詳細を確認

型番:

DP6700-BASECOVER
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP6700-BASECOVERの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
JANコード
4979916832196
トラスココード
838-4152
質量(g)
2500
材質1
ステンレス製(SUS304)
商品区分
DP-6700用ベースカバー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DP6700-BASECOVER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,100
( 11,110 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DP-6700用オプション品です。
【商品仕様】
・DP-6700用ベースカバー
・JANコード:4979916832196
・トラスココード:838-4152
・質量:2.5kg

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト DP-6700用ベースカバーの型番DP6700-BASECOVERのページです。 型番DP6700-BASECOVERに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト DP-6700用ベースカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト DP-6700用ベースカバー
ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト DP-5600用分離スタンド
ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格10,1002,0001,3841,50024,7351,400
通常出荷日4日目7日目4日目4日目4日目7日目
主要用途周辺機器-周辺機器周辺機器周辺機器-
種類オプション-オプションオプションオプション-
JANコード497991683219649799167350394979916735008497991673501549799168303144979916735183
トラスココード838-4152838-4441838-4617838-4614838-4082838-4164
質量(g)2500122.00040.00076.0004500.0194.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト