ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤフラムポンプ DP5 DP-5F

ダイヤフラムポンプ DP5

通常単価(税別)
210,894
税込単価
231,983
通常出荷日:8日目

【特長】・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。・研磨要素を含む液材を搬送できます。・ポンプからの液材の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自吸式
  • 吐出量 (l/min)
    2.5
  • 呼び口径
    1/4(6mm)
  • 質量(g)
    3400.0
  • 材質1
    本体:PTFE
  • 材質2
    ダイアフラム:PTFE
  • 最高吐出圧力(MPa)
    0.5

ご注意

  • 初期自吸揚程1.0M

型番:

DP-5F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-5Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
自吸式
吐出量(l/min)
2.5
詳細タイプ
-
呼び口径
1/4(6mm)
JANコード
4945831000392
トラスココード
811-6976
質量(g)
3400.0
材質1
本体:PTFE
材質2
ダイアフラム:PTFE
最高吐出圧力(MPa)
0.5

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-5F

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
-
4945831000392
811-6976
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,894
( 231,983 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。
・研磨要素を含む液材を搬送できます。
・ポンプからの液材の漏れを無くせます。
・液材を高い圧力で圧送できます。
・タンクから自吸で汲み出せます。
・吐出圧力を調整可能です。
・使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。
・メンテナンスコストを低減できます。
・面倒な据え付け工事は不要です。

ご注意

  • 初期自吸揚程1.0M

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤフラムポンプ DP5の型番DP-5Fのページです。 型番DP-5Fに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラムポンプ DP5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラムポンプ DP5
ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN
ダイヤフラムポンプNDP5
高耐食ダイアフラムポンプ
ダイヤフラムポンプ
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション共立機巧
通常価格210,894240,31565,869 -117,172 -78,036 -118,874
通常出荷日8日目11日目2日目〜5日目〜2日目〜7日目
商品タイプ自吸式エア式自吸式-自吸式ドライ式
吐出量(l/min)2.519011--0.015/0.018(50/60Hz)
呼び口径1/4(6mm)1-1/4インチ(32A)----
質量(g)3400.012000----
材質1本体:PTFE本体:アルミ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト