ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ヤマト DP-5600用分離スタンド

ヤマト DP-5600用分離スタンド DP5600-SEPARATE-STAND
通常単価(税別)
24,735
税込単価
27,209
通常出荷日:4日目

【特長】・DP-5600シリーズ用オプション品です。【用途】・DP-5600シリーズ用工場オプション品...

詳細を確認

型番:

DP5600-SEPARATE-STAND
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP5600-SEPARATE-STANDの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
JANコード
4979916830314
トラスココード
838-4082
質量(g)
4500.0
材質1
鉄製

型番リスト

表示件数
型番
DP5600-SEPARATE-STAND
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,735
( 27,209 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DP-5600シリーズ用オプション品です。
【用途】
・DP-5600シリーズ用工場オプション品。
【商品仕様】
・DP-5600用分離スタンド
・JANコード:4979916830314
・トラスココード:838-4082
・質量:4.5kg

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
DP5600-SEPARATE-STAND4979916830314838-40824500.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト DP-5600用分離スタンドの型番DP5600-SEPARATE-STANDのページです。 型番DP5600-SEPARATE-STANDに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト DP-5600用分離スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト DP-5600用分離スタンド
ヤマト DP-6700用ベースカバー
ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ
ヤマト DP-7300PW/7310PW用ボンベ取付台
ヤマト DP-7300PW/7310PW用ガートル架
ヤマト DP-7300PW/7310PW用アンダーバック
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格24,73510,1007,07011,5836,0006,666
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード497991683031449799168321964979916831236497991683125049799168312434979916831267
トラスココード838-4082838-4152838-4162838-4159838-4160838-4163
質量(g)4500.02500349.0001400800.00085.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト