17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器なし) DP-15C-SA
  • コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器なし)

コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器なし)

通常単価(税別)
14,895
税込単価
16,385
通常出荷日:5日目

【用途】・オフィスや病院などの給湯室に。【商品仕様】・(ペール屑入レ)ダストポットST-8(内容器ナシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    7
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    内容器なし
  • JANコード
    4903180104888
  • トラスココード
    736-4113
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    ボディ:ステンレス

型番:

DP-15C-SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-15C-SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
7
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
内容器なし
JANコード
4903180104888
トラスココード
736-4113
質量(g)
1100
材質1
ボディ:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-15C-SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,895
( 16,385 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・オフィスや病院などの給湯室に。
【商品仕様】
・(ペール屑入レ)ダストポットST-8(内容器ナシ)
・JANコード:4903180104888
・トラスココード:736-4113
・質量:1.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器なし)の型番DP-15C-SAのページです。 型番DP-15C-SAに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器なし)
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器付)
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器付)
コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 大(内容器なし)
コンドル ローターボックスE 大(内容器付)
コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格14,89524,41225,56511,8359,11582,955
通常出荷日5日目4日目4日目6日目8日目6日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)7710402331
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
詳細タイプ内容器なし内容器付内容器付---
JANコード490318010488849031801048714903180104840490318040381349031804749744903180402861

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト