17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ!

通常単価(税別)
522
税込単価
574
通常出荷日:1日目

【特長】・糸、針不要で幅広い生地や布に接着・作業服のちょっとした補修に最適です・洗濯できます・透明でき...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    DNC-030
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【仕様】

    • 内容量:30g
    • 製品サイズ:190(H)×90(W)×27(D)mm
    • 個装重量:60g
    • ウレタン樹脂

     

    【特長】

    • 水性タイプで刺激臭がなく、安全に使用できる。
    • ペースト状で塗りやすく、吸い込みやすい生地(フェルト等)やワッペン等の手芸用にも使える。
    • 乾燥硬化後は透明で、シミになりにくい。
    • アイロンでスピーディに接着できる。
    • 水洗いやドライクリーニングでもはがれにくい。

     

    使用方法・使用事例

    使用事例

    LOCTITE 布ッチ!  使用事例01

    DNC-030の仕様・寸法情報

    商品種類
    接着剤1液タイプ
    透明
    詳細タイプ
    チューブタイプ
    色詳細
    クリア
    JANコード
    4976742213441
    トラスココード
    113-1104
    質量(g)
    49.000
    材質1
    主成分:水性ウレタン樹脂
    容量(g)
    30
    容量(ml)
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DNC-030

    商品種類

    詳細タイプ

    色詳細

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    容量(g)

    容量(ml)

    最小発注数量
    接着剤1液タイプ
    透明
    チューブタイプ
    クリア
    4976742213441
    113-1104
    49.000
    主成分:水性ウレタン樹脂
    30
    -
    50個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    522
    ( 574 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・糸、針不要で幅広い生地や布に接着
    ・作業服のちょっとした補修に最適です
    ・洗濯できます
    ・透明できれいな仕上がりです
    【用途】
    ・衣類(繊維布地)の縫製箇所の応急補修
    ・ジーンズ、作業ズボンの裾あげ、破れた箇所のあて布接着
    ・毛糸のほつれ補修
    ・手芸材料の接着

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ!の型番DNC-030のページです。 型番DNC-030に関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ!のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ!
    ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ
    ボンド 耐熱ハケ塗りHG
    200g 耐熱性・無機接着剤
    冷媒管保温材用接着剤
    セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163
    メーカーヘンケルヘンケルコニシエスココニシセメダイン
    通常価格5221,51317,6093,4801,348258
    通常出荷日1日目1日目11日目1日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト