ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様 DMK-10-2
  • ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,702
税込単価
86,572

【特長】・2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークを...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • ストローク (mm)
    70
  • トラスココード
    721-6327
  • JANコード
    4582203291004
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    スチール製(無電解ニッケル処理)

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

型番:

DMK-10-2
解除
    数量:

    DMK-10-2の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ジャッキ
    ストローク(mm)
    70
    トラスココード
    721-6327
    JANコード
    4582203291004
    質量(g)
    7000.0
    材質1
    スチール製(無電解ニッケル処理)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DMK-10-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    78,702
    ( 86,572 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
    ・本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
    ・操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
    【用途】
    ・スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換。
    ・重量物の据付・レベル出し等。
    ・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
    ・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
    【商品仕様】
    ・油圧ジャッキ能力10TON
    ・最低高さ102m/m
    ・最高高さ172m/m
    ・ストローク70m/m
    ・ベース幅×長さ:128m/m×181m/m
    ・1段目40mm2段目30mm
    ・JANコード:4582203291004
    ・トラスココード:721-6327
    ・質量:7kg
    【材質/仕上】
    ・スチール製
    ・無電解ニッケル処理
    【セット内容/付属品】
    ・操作ハンドル

    ご注意

    • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様の型番DMK-10-2のページです。 型番DMK-10-2に関する仕様情報を記載しております。
    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様
    2段式低床ミニジャッキ サイドレバー 10t クリーンルーム仕様
    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton
    ダイキ 油圧ホースカプラー付2M
    2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton
    ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式
    メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
    通常価格78,70280,96657,48923,14475,827455,351
    通常出荷日4日目8日目8日目8日目4日目19日目
    商品タイプジャッキジャッキ-その他ジャッキその他
    ストローク(mm)7060--60-
    トラスココード721-6327721-6335721-6301851-9849721-6319721-6076
    JANコード458220329100445822032913324582203290199458220329026745822032913254582203290236
    質量(g)7000.0-7000.01500.06800.019000.0
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました